PC 4/10-ST-7,62 - Kretskortsanslutning
1804988
E-nummer: 2910538

Kretskortskontakt, märkarea: 4 mm2, färg: grön, märkström: 20 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal: 10, antal anslutningar: 10, artikelserie: PC 4/..-ST, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 4, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt