UK 5-TWIN RD
-
Genomgångsplint
1923157
Enplansplint med dubbelanslutning på en sida, anslutningsarea: 0,2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: röd
Produktdetaljer
Produkttyp | Flerledarplint |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 3 |
Antal rader | 2 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
Antal anslutningar per plan | 3 |
Märkarea | 4 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Håltolk | A4 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 32 A (vid 4 mm² ledararea) |
Belastningsström maximal | 32 A (vid 4 mm² ledararea får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
Märkspänning | 500 V (Vid åtdragna plintskruvar) |
Märkarea | 4 mm² |
Märkdata (ATEX/IECEx) | |
Märkning | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Användningstemperaturområde | -50 °C ... 110 °C |
Ex-certifierade tillbehör | 1923034 D-UK 5-TWIN |
9911501 UK 5-TWIN DECKELSEGMENTGY7042 | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
Temperaturhöjning Ex | 33 K (32 A / 4 mm²) |
Märkisolationsspänning | 250 V |
Utgång | (kontinuerligt) |
Plan ex Allmänt | |
Märkspänning | 275 V |
Märkström | 32 A |
Belastningsström maximal | 32 A |
Övergångsresistans | 0,34 mΩ |
Anslutningsdata Ex Allmänt | |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Vridmomentsområde | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Märkarea | 4 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 12 |
Anslutningskapacitet styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 24 ... 12 |
Anslutningskapacitet flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 24 ... 12 |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area AWG styva | 24 ... 16 |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area AWG flexibla | 24 ... 16 |
Bredd | 6,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2 mm |
Färg | röd (RAL 3001) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Godkänd i test | |
Kortslutningsströmstest 4000000 mm² | 0,00048 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 (+/- 2) v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 1923157 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE1212 |
Produktnyckel | BE1212 |
GTIN | 4017918203771 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,779 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,35 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
LB 10-6 GY - Bygel 0202358
-
LB 100-6 GY - Bygel 0202345
-
LB 100-6 RD - Bygel 0202316
-
LB 100-6 BU - Bygel 0202303
-
LB 10-6 RD - Bygel 0202293
-
LB 10-6 BU - Bygel 0202280
-
FBI 100- 6 - Fast brygga 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
EB 3- 6 - Insticksbrygga 0201142
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
EB 10- 6 - Insticksbrygga 0201139
-
USBRJ 2-7 - Kopplingsbrygga 2305538
-
USBR 2-7 - Kopplingsbrygga 2303239
-
D-UK 5-TWIN - Ändbricka 1923034
-
UK 5-TWIN DECKELSEGMENT - Täckbricka 1923089
-
WS 5- 6 - Varningsskylt 1004403
-
WS 4- 6 - Varningsskylt 1004209
-
WS 3- 6 - Varningsskylt 1004115
-
FB-150 METER - Fast brygga 0201595
-
KSS 3- 6 - Kortslutningskontakter 0309523
-
KSS 6 - Kortslutningskontakter 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - Testpropp 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - Testpropp 3001132
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
TS-K - Skiljeplatta 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
IS-K 4 - Bryggisolersteg 1302338
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Testpropprad 0201304
-
PSB 3/10/4 - Testpropprad 0601292
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge