CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 25 A | 28 - 12 |
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 20 A | - 14 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 20 A | - 14 |