UK 10-PLUS BU - Genomgångsplint
3001475

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, Skruvanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Dessa tvillings-radplintar är konstruerade för potentialförgreningens grunduppgift
På kopplingsskåpssidan kan man använda två oberoende ledaranslutningar
Universalfot för montering på NS 35- eller NS 32-DIN-skenor
Problemfri anslutning av ledare som skiljer sig väsentligt i typ och diameter
Bryggbara i plintens mitt, även med intilliggande genomgångsplintar