UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - Genomgångsplint
2017237

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, 1. Plan anslutning vänster, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Avläsning av beteckningen framifrån
Antal plintar och bryggförbindelser som behövs minskas
Fördelaktigt utseende tack vare den eleganta ledningsdragningen i kabelkanalerna på sidorna
Bekväm hantering, dvs. fri sikt på kontakterna, kontakterna är lätta att komma åt och anslutningskontrollen kan utföras snabbt