CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 22 - 14 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 25 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 25 A | 28 - 12 |