Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

STS 4 OG - Genomgångsplint
3037481

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Användarvänligt kablage tack vare anslutning på framsidan
Vinklad ledarinföring för användning i platta plintlådor
Genomgångsplintar med 2, 3 eller 4 anslutningar har samma form
Stor platsbesparing vid användning i trånga utrymmen