ST 2,5-QUATTRO-U - Genomgångsplint
3031636
E-nummer: 2912127

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 22 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För tydlig märkning av genomgångsplanen kan man använda dubbla skylthållare
Den avbrutna strömskenan i plintens mitt utmärker dessa fyrledar-fjäderkraftplintar