VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/1756
-
Frontadapter
2908866
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med kundanpassad, skärmad rundkabel för ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 20 enkelledare kan anslutas
Produktdetaljer
Produkttyp | Frontadapter |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Max. godkänd driftspänning | 250 V AC/DC |
Max. tillåten ström | 3 A (per enkelledare vid 60 °C) |
4 A (per enkelledare vid 40 °C) | |
Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passande I/O-kort | 1756-IA16 |
1756-IB16 | |
1756-OA16 | |
1756-OA8 | |
1756-OB16E | |
1756-OB8 | |
1756-OF4 | |
1756-OF8 | |
1756-CFM | |
1756-IA8D | |
1756-IC16 | |
1756-IG16 | |
1756-IN16 | |
1756-IV16 | |
1756-OA8D | |
1756-OA8E | |
1756-OC8 | |
1756-OF8H | |
1756-OG16 | |
1756-ON8 | |
1756-OV16E | |
1756-PLS |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | Kontakt |
Anmärkning | Jackbar på 20-poliga I/O-moduler |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Enkelledare |
Antal anslutningar | 20 |
Poltal | 1 |
Anmärkning | Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor |
Kabel | |
Längd | 6 m |
Poltal | 20 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Konfektionerad, skärmad rundkabel |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 20x 0,82 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,0254 |
Ledarens ytterdiameter | 12,75 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 87,4 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 125 mm |
Halogenfri | nej |
Flamhärdighet | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
1X1.0 [PVC] | |
Ledartyp | 1X1.0 [PVC] |
Kabelkonstruktion | Frontadapter med kabel och 20 öppna kabeländar |
Färgkod: Enkelledare | |
svart | ControlLogix-kontakt (1) = () |
brun | ControlLogix-kontakt (2) = () |
röd | ControlLogix-kontakt (3) = () |
orange | ControlLogix-kontakt (4) = () |
gul | ControlLogix-kontakt (5) = () |
grön | ControlLogix-kontakt (6) = () |
blå | ControlLogix-kontakt (7) = () |
violett | ControlLogix-kontakt (8) = () |
grå | ControlLogix-kontakt (9) = () |
vit | ControlLogix-kontakt (10) = () |
vit-svart | ControlLogix-kontakt (11) = () |
vit-brun | ControlLogix-kontakt (12) = () |
vit-röd | ControlLogix-kontakt (13) = () |
vit-orange | ControlLogix-kontakt (14) = () |
vit-gul | ControlLogix-kontakt (15) = () |
vit-grön | ControlLogix-kontakt (16) = () |
vit-blå | ControlLogix-kontakt (17) = () |
vit-violett | ControlLogix-kontakt (18) = () |
vit-grå | ControlLogix-kontakt (19) = () |
brun-svart | ControlLogix-kontakt (20) = () |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (IP20) | IP20 |
Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | < 2000 m |
UL-data | |
Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % |
Normer/föreskrifter | UL 61010-2-201 |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2908866 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK232R |
Produktnyckel | DK232R |
GTIN | 4063151468415 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 974 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 794 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
KME - Kabelskylthållare 0807083
-
UT 2,5 - Genomgångsplint 3044076
-
PT 1,5/S - Genomgångsplint 3208100
-
PT 2,5 - Genomgångsplint 3209510
-
ST 1,5 - Genomgångsplint 3031076
-
ST 2,5 - Genomgångsplint 3031212
-
QTC 1,5 - Genomgångsplint 3205019
-
QTC 2,5 - Genomgångsplint 3206416
-
UTTB 2,5 - Två-våningsplint 3044636
-
PTTB 1,5/S - Två-våningsplint 3208511
-
PTTB 2,5 - Två-våningsplint 3210567
-
STTB 1,5 - Tvåplans fjäderkraftplint 3031157
-
STTB 2,5 - Tvåplans fjäderkraftplint 3031270
-
QTTCB 1,5 - Två-våningsplint 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Genomgångsplint 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3206445
-
UT 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3046362
-
PT 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3210156
-
ST 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3036343
-
QTC 1,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3205103
-
QTC 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Skruvmejsel 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
Fördelar
Enskilda I/O-moduler är låsta på styrsystemet för en säker anslutning
En inbyggd spak är till stöd avlägsnande av I/O-kort
Märkningsskylt fästbar
1:1-anslutning
Öppen ände på ena sidan
Enkelledarmärkning: 1, 2, 3, 4, ...
Förse enkelledare med trådändhylsa
Skärmanslutning: UL-typ AWM, style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), svart, längd 0,5 m
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge