UKK 5-TG BU
-
Frånskiljbar plint
3216079
Frånskiljbar plint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 400 V, märkström: 26 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2 våningen, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå
Produktdetaljer
Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
Produkttyp | Frånskiljbar plint |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 2 |
Potentialer | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 4 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Håltolk | A4 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 26 A |
Belastningsström maximal | 26 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V |
Märkarea | 4 mm² |
2 våningen | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 16 A (Strömmen bestäms av den insatta komponent- och säkringsproppen.) |
Belastningsström maximal | 16 A |
Märkspänning | 400 V (Spänningen bestäms av den insatta komponent- och säkringsproppen.) |
Märkarea | 4 mm² |
Bredd | 6,2 mm |
Färg | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -40 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 4 mm² | 0,48 kA |
Kortslutningsströmstest 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 3216079 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE1232 |
Produktnyckel | BE1232 |
GTIN | 4046356081313 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 23,41 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 23,41 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bygel 0301505
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 100- 6 - Fast brygga 0201650
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
EB 3- 6 - Insticksbrygga 0201142
-
EB 10- 6 - Insticksbrygga 0201139
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
ST-SI-UK 4 - Säkringspropp 0921011
-
ST-SILED 12-UK 4 - Säkringspropp 0921024
-
ST-SILED 24-UK 4 - Säkringspropp 0921037
-
ST-SILED 60-UK 4 - Säkringspropp 0921040
-
ST-SILA250-UK 4 - Säkringspropp 0921053
-
ST-BE - Komponenthållarpropp 2802316
-
ST-BE-LA 24 - Komponenthållarpropp 2802374
-
ST-BE-LA230 - Komponenthållarpropp 2802387
-
ST-1N4007 - Komponenthållarpropp 2802329
-
ST-BE-VP - Komponenthållarpropp 2802332
-
ST-B250C1500 - Komponenthållarpropp 2802345
-
ST-K 4 - Frånskiljarpropp 5025462
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-DI GY - Frånskiljarpropp 3047390
-
P-DI GN - Frånskiljarpropp 1071062
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge