EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00714cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Säkringspropp, märkspänning: 60 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Kontakt, djup: 45,7 mm, bredd: 6,1 mm, höjd: 33,1 mm, färg: svart
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |