PTU 4-TG-P - Frånskiljbar plint
3209541

Frånskiljbar plint, med testhylsskruvar som håller 4 mm testproppar, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in-anslutningen används på kopplingsskåpets insida, på slutkundens sida används den universella skruvanslutningen