OTTA 6-T/SB
-
Frånskiljbar plint
1146204
Frånskiljbar plint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Bultanslutningsplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 6 mm² |
Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel | 0,1 mm² ... 5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Märkström | 41 A |
Belastningsström maximal | 41 A (vid 6 mm² ledararea) |
Märkspänning | 1000 V (Märkspänningen gäller för isolerade kabelskor) |
Märkarea | 6 mm² |
Bredd | 11 mm |
Ändbrickans bredd | 1,5 mm |
Höjd | 79,2 mm |
Djup på NS 32 | 57 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 52 mm |
Djup på NS 35/15 | 59,5 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 1146204 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Försäljningskod | BE4533 |
Produktnyckel | BE4533 |
GTIN | 4063151135980 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 33,91 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 30 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EB 3-OTTA 6 - Insticksbrygga 3026036
-
EB 4-OTTA 6 - Insticksbrygga 3026049
-
EB 5-OTTA 6 - Insticksbrygga 3026050
-
EB 7-OTTA 6 - Insticksbrygga 3026052
-
EB 10- OTTA 6 - Insticksbrygga 0790420
-
USBR 2-11 - Kopplingsbrygga 3001356
-
D-OTTA/RBO-SB - Ändbricka 3001355
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SZG 0,9X6,5 VDE - Skruvmejsel 1205134
-
TS-UT 6-T/SP - Skiljeplatta 3072821
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge