PTFIX 4X1,5 BU - Fördelningsblock
1046610
E-nummer: 2201062

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Flexibel användning genom direktmontering med flänstäckor från tillbehören
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion