PTFIX 4X1,5 BN - Fördelningsblock
1046614
E-nummer: 2201065

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: brun

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Flexibel användning genom direktmontering med flänstäckor från tillbehören
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen