DNV
Godkännande-ID: TAE00002TT-05Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Utgång | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62701Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047797cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Utgång | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingång | 150 V | 30 A | 24 - 10 |