PTFIX 18X1,5-NS15A BU - Fördelningsblock
3002926

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 18, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Flexibel användning genom montering på DIN-skena och direktmontage