PTFIX 12X1,5 RD - Fördelningsblock
3002766

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 12, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Flexibel användning genom direktmontering med flänstäckor från tillbehören
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen