Hur effektivt en apparat kan monteras påverkas till stor del av vilken kapsling som används. Elektronikkapslingar i serien ME MAX innebär att de enskilda komponenterna enkelt kan låsas ihop med varandra. Dessutom kan halvskalskapslingarna enkelt byggas ut med mittdelar för att åstadkomma en modulärt utökad byggbredd.
DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage i metall, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 85 mm, djup: 91,15 mm, färg: blå (liknande RAL 5015), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5