Hur effektivt en apparat kan monteras påverkas till stor del av vilken kapsling som används. Elektronikkapslingar i serien ME MAX innebär att de enskilda komponenterna enkelt kan låsas ihop med varandra. Dessutom kan halvskalskapslingarna enkelt byggas ut med mittdelar för att åstadkomma en modulärt utökad byggbredd.
DIN-skenekapsling, Blindpluggar för obestyckade anslutningspunkter, bredd: 20 mm, höjd: 21,6 mm, djup: 8,1 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)