Hur effektivt en apparat kan monteras påverkas till stor del av vilken kapsling som används. Elektronikkapslingar i serien ME MAX innebär att de enskilda komponenterna enkelt kan låsas ihop med varandra. Dessutom kan halvskalskapslingarna enkelt byggas ut med mittdelar för att åstadkomma en modulärt utökad byggbredd.
DIN-skenekapsling, Mellanelement, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 112,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: utan bussanslutning