Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement
2199647

DIN-skenekapsling, Mellanelement, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 112,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Produktdetaljer









Fördelar

Enkel montering
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan