Hur effektivt en apparat kan monteras påverkas till stor del av vilken kapsling som används. Elektronikkapslingar i serien ME MAX innebär att de enskilda komponenterna enkelt kan låsas ihop med varandra. Dessutom kan halvskalskapslingarna enkelt byggas ut med mittdelar för att åstadkomma en modulärt utökad byggbredd.
DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, färg: blå (liknande RAL 5015), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5