CHARX ST2C-DC200-6,0MCS00P - DC-laddkabel
1674669

CHARX connect standard, CCS typ 2, DC-laddledning, 200 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 6 m, svart, rak, stöd för fyrledarmätteknik, med analog temperaturgivare, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med ansluten PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC), Kapslingsklass IP67

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Bred portfölj för alla DC-laddapplikationer i det medelhöga effektområdet
Särskilt robust och hållbar kontaktkonstruktion för hög tillgänglighet
Förberedelser för fyrledarmätteknik möjliggör enkel avräkning som uppfyller kalibreringslagstiftningen
Hög säkerhet tack vare tvåkammartätningssystem för att separera DC+ och DC-
Snabbt och billigt underhåll tack vare utbytbar kontaktfront, inklusive kraftkontakterna
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001