D-SUB-kontakthållare, skalstorlek 2, uttag för 3 kombinationskontakter, kontakttyp hona, rak, fastsättning med hål 3 mm, för montageramar och kåpor VS-15-...
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning:
Kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kontakthållarens leverans.
Konstruktion
D-SUB
Produkttyp
Honinsats
Poltal
3
utförande
Hona
Skärmad
ja
Anslutningsteknik
Anslutningstyp
Våglödkontakter
Måttskiss
Bredd
12,6 mm
Höjd
12,93 mm
Längd
39,52 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, kontaktyta
Guld
Material kontaktinsats
PBTP
Kåpans material
Stål, gult förkromat
Anslutningsfrekvens
≥ 500
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP20
Omgivningstemperatur (drift)
-55 °C ... 125 °C
Monteringssätt
Skruvmontering
Artikelnr
1688214
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ABNADB
Produktnyckel
ABNADB
Katalogsida
Sida 214 (C-2-2013)
GTIN
4017918179618
Vikt per styck (inklusive förpackning)
10,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
10,8 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976
EAC
Approval ID: B.01687
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e