SUBCON-PLUS-snabbkontakterna med M12-anslutning säkerställer en felfri installation av bussystem, med användning av komplett testade komponenter såsom kablar och anslutningskontakter. Det innovativa kapslingskonceptet erbjuder vid låg vikt det bästa mekaniska skyddet mot påverkan från omvärlden. Därför kan IDC-anslutningskontakterna användas på bästa sätt i områden med vibration. Det unika SPEEDCON-snabblåset till M12-anslutningarna erbjuder en tillförlitlig anslutning med endast ett halvt varvs vridning.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2902321
D-SUB-kontakt, 9-polig, stift, anslutningar: 3, 5, 6, 8; två M12-kabelinföringar (B-kodade), axiell. Bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s. Termineringsmotstånd via separat M12-terminator.
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| MTTF | 6706 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 1817 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 155 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Polindelning | 3, 5, 6, 8 |
| Märkspänning UN | 5 V |
| Märkström IN | 100 mA |
| D-SUB-stickanslutning | |
| Anslutningstyp | D-SUB-kontakt |
| M12-kontakt | |
| Anslutningstyp | M12-hane, B-kodad |
| M12-kontakt | |
| Anslutningstyp | M12-hona, B-kodad |
| Bussystem | PROFIBUS DP |
| Signal | PROFIBUS |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 16 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Längd | 38 mm |
| Material (Kapsling) | Polyamid |
| Mekaniska data | |
| Fästskruvar | 4-40 UNC |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP40 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -20 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| Artikelnr | 2902321 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC531 |
| Produktnyckel | DNC531 |
| GTIN | 4046356655057 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 63 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 63 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8cf92f56-6836-4c87-900d-003c75be20a5 |
Kompatibla produkter
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Termineringsmotstånd 1507803
-
SAC-5P-M12FS PB TR - Termineringsmotstånd 1403911
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902728
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518148
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bussystem-kabel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bussystem-kabel 1538092
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussystem-kabel 1518025
-
SAC-2P-FRB SCO/910/... - Bussystem-kabel 1433249
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902317
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902319
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
-
SF-PH 0-60 - Skruvmejsel 1212558
Fördelar
Snabb anslutning med M12-SPEEDCON-snabblås
Genomkontakterad skärmning från M12 till D-SUB
PROFIBUS
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge