SAC-5P-M12FS PB TR
-
Termineringsmotstånd
1403911
Termineringsmotstånd PROFIBUS M12, honversion
Termineringsmotstånd PROFIBUS M12, honversion
Produkttyp | Termineringsmotstånd |
Poltal | 4 |
Kodning | B |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
2 Veff | |
Märkström IN | 4 A |
Allmänt | |
Termineringsmotstånd | 120 Ω ±1 % |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | B |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Kontakt) |
Artikelnr | 1403911 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | AF1GVX |
Produktnyckel | AF1GVX |
GTIN | 4046356694704 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,36 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,36 g |
Tullnummer | 85332100 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |