SUBCON-PLUS-snabbkontakterna med M12-anslutning säkerställer en felfri installation av bussystem, med användning av komplett testade komponenter såsom kablar och anslutningskontakter. Det innovativa kapslingskonceptet erbjuder vid låg vikt det bästa mekaniska skyddet mot påverkan från omvärlden. Därför kan IDC-anslutningskontakterna användas på bästa sätt i områden med vibration. Det unika SPEEDCON-snabblåset till M12-anslutningarna erbjuder en tillförlitlig anslutning med endast ett halvt varvs vridning.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2902317
D-SUB-kontakt, 9-polig, hane, med PG-D-SUB-hona, beläggning: 3, 5, 6 ,8; två M12-kabelingångar (B-kodade) under 90°. Bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s. Termineringsmotstånd via separat M12-terminator.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel idrifttagning, Plug-and-Play
Felfri installation, speciellt vid serietillverkning
Snabb anslutning med M12-SPEEDCON-snabblås
Låg vikt
PROFIBUS
Terminering med M12-termineringsmotstånd
Varianter med programmeringsanslutning
Adapter mellan IP20- och IP67-omgivningar
Genomkontakterad skärmning från M12 till D-SUB