Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt
2902728

D-SUB-kontakt, 9-polig, stift, med PG-D-SUB-hona, beläggning: 3,5,6,8; två M12-kabelingångar (B-kodade) under 90°. Bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s. Termineringsmotstånd via separat M12-terminator. Lång version; S7-kompatibel.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel idrifttagning, Plug-and-Play
Felfri installation, speciellt vid serietillverkning
Snabb anslutning med M12-SPEEDCON-snabblås
Låg vikt
PROFIBUS
Speciellt för S7 300
Terminering med M12-termineringsmotstånd
Varianter med programmeringsanslutning
Adapter mellan IP20- och IP67-omgivningar
Genomkontakterad skärmning från M12 till D-SUB