SC 2,5/ 4 - COMBI-koppling
3042272

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Man kan använda standard-dragavlastningar
Testad för spårbunden trafik