Avisoleringsverktyg

Avisoleringsverktyg

Avisoleringsverktyget i WIREFOX-famijen har enastående ergonomi och ger goda, precisa resultat. Den härdade kniven med sin speciella geometri ger högsta möjliga hållbarhet. WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du använda för att säkert, snabbt och snyggt skala ledare och ledningar. Det finns verktyg både för standardisoleringar och specialisoleringar.

Fördelar

  • Mångsidig användning tack vare lättutbytta knivkassetter
  • Ergonomiska handtagsformer gör att handen inte glider och att hanteringen inte tröttar ut
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
  • Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
WIREFOX-avisoleringsverktyg vid avisolering

WIREFOX-avisoleringsverktyg

Avisolera exakt och säkert

Med WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du avisolera ledare och ledningar snabbt, exakt och säkert. Det finns även verktyg för specialisoleringar.

Skaltång med utbytbara knivkassetter

Skaltång med utbytbara knivkassetter

Enkelt byte av kniv

Skaltångens konstruktiva dimensionering möjliggör ett enkelt byte av knivkassetter och därmed även bearbetning av specialisoleringar med standardverktyg.

WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyg vid avisolering i flera steg av data- och rundkablar i en enda arbetsprocess

WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyg

Avisolering i flera steg

WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyget möjliggör avisolering i flera steg av data- och rundkablar i en enda arbetsprocess. Genom den centrala fininställningen av avisoleringsknivarna förblir kabeln skadefri.

Kombitänger
Kombitänger YouTube