Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 4 - 16 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 felxibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Avisoleringsverktyg
Avisoleringsverktyget i WIREFOX-famijen har enastående ergonomi och ger goda, precisa resultat. Den härdade kniven med sin speciella geometri ger högsta möjliga hållbarhet. WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du använda för att säkert, snabbt och snyggt skala ledare och ledningar. Det finns verktyg både för standardisoleringar och specialisoleringar.
Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt för kortslutningssäkra kablar) från 1,5 - 6 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Avisoleringsverktyg, för ledare och kabel från 0,08 till 2,5 mm ledararea, självjusterande, avisoleringslängde kan ställas in upp till 15 mm, skärförmåga upp till 6 mm2 flexibel /1,5 mm2 styv
Reservkniv för WIREFOX 16, för kablar och ledare från 4 - 16 mm2
Skaltång, area min.: 6 mm2, area max.: 16 mm2, vikt 125 g, svart
Skaltång, för bandkablar 0,75 till 2,5 mm2 och upp till 15 mm bredd, valfri avisoleringslängd
Reservkniv för WIREFOX 10, för kablar och ledare från 0,02 - 10 mm2
Skaltång, för avmantling av kablar för kabelutskärningar, ledningsuttag och skärmanslutningar från Ø 8 mm ... 9 mm, till 1,2 mm isoleringstjocklek, avisoleringslängd från 20 mm
Avisoleringsverktyg, för avmantling av ledningar (särskilt även fiberledningar) från Ø 4 - 16 mm
Reservkniv
Fördelar
- Mångsidig användning tack vare lättutbytta knivkassetter
- Ergonomiska handtagsformer gör att handen inte glider och att hanteringen inte tröttar ut
- Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
WIREFOX-avisoleringsverktyg
Avisolera exakt och säkert
Med WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du avisolera ledare och ledningar snabbt, exakt och säkert. Det finns även verktyg för specialisoleringar.
Skaltång med utbytbara knivkassetter
Enkelt byte av kniv
Skaltångens konstruktiva dimensionering möjliggör ett enkelt byte av knivkassetter och därmed även bearbetning av specialisoleringar med standardverktyg.
WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyg
Avisolering i flera steg
WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyget möjliggör avisolering i flera steg av data- och rundkablar i en enda arbetsprocess. Genom den centrala fininställningen av avisoleringsknivarna förblir kabeln skadefri.