Avisoleringsverktyg, lasermärkt enligt kundens uppgifter, för ledningar och ledare från 4–16 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel/1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Avisoleringsverktyg
Avisoleringsverktyget i WIREFOX-famijen har enastående ergonomi och ger goda, precisa resultat. Den härdade kniven med sin speciella geometri ger högsta möjliga hållbarhet. WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du använda för att säkert, snabbt och snyggt skala ledare och ledningar. Det finns verktyg både för standardisoleringar och specialisoleringar.
Skaltång för standardisoleringar som PVC och PE, avisoleringsområde: 4 till 16 mm2, avbitare upp till 6 mm2 flexibel resp. 4 mm2 styv
Reservkniv för WIREFOX-D CX-7, insatssteg 6,0 + 6,0 mm
Reservkniv för WIREFOX-D 11
Avisoleringsverktyg för koaxialkabel från Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-steg, insatssteg 2,5 och 6,8 mm
Fördelar
- Mångsidig användning tack vare lättutbytta knivkassetter
- Ergonomiska handtagsformer gör att handen inte glider och att hanteringen inte tröttar ut
- Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
WIREFOX-avisoleringsverktyg
Avisolera exakt och säkert
Med WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du avisolera ledare och ledningar snabbt, exakt och säkert. Det finns även verktyg för specialisoleringar.
Skaltång med utbytbara knivkassetter
Enkelt byte av kniv
Skaltångens konstruktiva dimensionering möjliggör ett enkelt byte av knivkassetter och därmed även bearbetning av specialisoleringar med standardverktyg.
WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyg
Avisolering i flera steg
WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyget möjliggör avisolering i flera steg av data- och rundkablar i en enda arbetsprocess. Genom den centrala fininställningen av avisoleringsknivarna förblir kabeln skadefri.