Reserv-anslag
Avisoleringsverktyg
Avisoleringsverktyget i WIREFOX-famijen har enastående ergonomi och ger goda, precisa resultat. Den härdade kniven med sin speciella geometri ger högsta möjliga hållbarhet. WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du använda för att säkert, snabbt och snyggt skala ledare och ledningar. Det finns verktyg både för standardisoleringar och specialisoleringar.
Avisoleringsverktyg för koaxialkabel från Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-steg, insatssteg 2,7 och 8,3 mm
Avisoleringsverktyg för koaxialkabel från Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-steg, insatssteg 6,0 och 6,0 mm
Reservkniv för WIREFOX-D CX-8, insatssteg 2,5 + 6,8 mm
Avisoleringsverktyg för koaxialkabel från Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-steg, insatssteg 9,2 mm
Reservkniv för WIREFOX-D CX-1, insatssteg 6,0 mm
Reserv-anslag
Avisoleringsverktyg, lasermärkt enligt kundens uppgifter, för ledningar och ledare (speciellt även för gummi- och silikonisolering) från 0,1 – 4 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel/1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Avisoleringstång för PVC-isolerade ledningar, avisoleringsområde: 0,08 till 6 mm2, avbitare upp till 6 mm2, flexibel resp. 4 mm2 styv
Fördelar
- Mångsidig användning tack vare lättutbytta knivkassetter
- Ergonomiska handtagsformer gör att handen inte glider och att hanteringen inte tröttar ut
- Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
WIREFOX-avisoleringsverktyg
Avisolera exakt och säkert
Med WIREFOX-avisoleringsverktyget kan du avisolera ledare och ledningar snabbt, exakt och säkert. Det finns även verktyg för specialisoleringar.
Skaltång med utbytbara knivkassetter
Enkelt byte av kniv
Skaltångens konstruktiva dimensionering möjliggör ett enkelt byte av knivkassetter och därmed även bearbetning av specialisoleringar med standardverktyg.
WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyg
Avisolering i flera steg
WIREFOX-D CX-avisoleringsverktyget möjliggör avisolering i flera steg av data- och rundkablar i en enda arbetsprocess. Genom den centrala fininställningen av avisoleringsknivarna förblir kabeln skadefri.