Användbara avisoleringsknivar: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB och 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkt reservverktyg: 1212153 WIREFOX 16/SB
WIREFOX-E 16
-
Avisoleringsverktyg
1212707
E-nummer:
1660239
E-nummer:
1660239
Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 4 - 16 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 felxibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Praktisk integrerad avbitare
Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor
Avisoleringsverktyg med ergonomiskt vinklad tångkropp
Avisoleringstången kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika
isolationsmaterial och ledarareor.
isolationsmaterial och ledarareor.