SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Apparatkontakt baksida
1027696

Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M12-Push-pull-ytterlåsning, D-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Etablerad M12-standard för säker överföring av signaler, data och effekt
Enkel och snabb kabeldragning för apparater och enheter i svåråtkomliga områden
Tillverkarövergripande M12-push-pull-låssystem för högsta driftsäkerhet
Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning
Kompatibel med kontakter med skruv-, push-in-anslutning