SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ - Apparatkontakt baksida
1456527

Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, kodning: D, Montering från baksidan, M16 x 1,5, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval