HF-utgångarna på trådlösa moduler kan utföras egensäkert genom användning av antennbarriärer. Antennbarriären begränsar tändenergin vid fel. Antennbarriären är ATEX- och IECEx-certifierad och kan installeras i zon 2 eller i det säkra området. Antennbarriären möjliggör en ekonomisk användning av utvalda standardantenner i ex-zonerna 0,1 och 2. Antennbarriären täcker frekvensområdet 0,3 GHz ... 6 GHz. Utvalda standardantenner från wireless-tillbehörsprogrammet kan anslutas.
BAR-ANT-N-N-EX
-
Antennbarriär
2702198
Antennbarriär för skåpsgenomföring, skyddsklass: Ex i, kapslingsklass: IP65, installation barriär: zon 2/22, installation antenn: i damm- och gas-ex-området, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, anslutning: 2 x PEN-ledare (hona), ATEX-, IECEx-godkännande
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Produkttyp | Koaxialadapter |
Frekvensområde | 300 MHz ... 6000 MHz |
Isolationsspänning | 2,1 kV AC (50 Hz / 2 s) |
Impedans | 50 Ω |
Isolationsspänning ingång/utgång | 265 V AC/DC |
375 V (Toppvärde) | |
Maximal felspänning Um | 253 V AC/DC |
Anslutningstyp | N (female) |
Anslutningstyp | N (female) |
Säkerhetstekniska data | |
Ingångseffekt Pi | ≤ 2 W (HF-ingångseffekt, 33 dBm, IIC) |
≤ 3,5 W (HF-ingångseffekt, 35,4 dBm, IIB) | |
≤ 6 W (HF-ingångseffekt, 37,7 dBm, I, IIA, III) | |
Max. inre induktivitet Li | försumbar |
Max. inre kapacitet Ci | 5,64 pF |
Max. utgångseffekt Po | Pout ≤ max. HF-uteffekt hos den trådlösa modulen |
Måttskiss |
|
Höjd | 67 mm |
Diameter | 25,00 mm |
Material (Kapsling) | Mässing, förnicklad |
Material (Innerledare) | CuZn |
Material (Innerkabelyta) | Guld |
Material (Isolator) | PTFE |
Material (Tätning) | Silikon |
Material (Fjäderkontakt) | CuSn |
Material (Kontaktyta) | Au |
400 MHz | < 3,5 dB (400 MHz) |
868 MHz | < 1,2 dB (868 MHz) |
900 MHz | < 0,9 dB (900 MHz) |
2,4 GHz | < 0,2 dB (2,4 GHz) |
5,8 GHz | < 1,8 dB (5,8 GHz) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (i monterat tillstånd) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 110 kPa |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T6 Gc | |
II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T80 °C Dc | |
Certifikat | IBExU 15 ATEX 1064 X |
Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
IECEx | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
[Ex ia Ma] I | |
Ex ec [ia Ga] IIC T6 Gc | |
Ex tc [ia Da] IIIC T80 °C Dc | |
Certifikat | IECEx IBE 15.0006X |
Montageanvisning | Utom- och inomhus |
Anslutningsspecifik adapter | |
I inbyggt tillstånd är enheten dimensionerad för atmosfärer med risker genom gaser eller damm. Se till, att HF-ingångshonan befinner sig i IP54-kapslingen (zon 2, enlit EN/IEC 60079-15) resp. i IP6x-kapslingen (zon 22 enligt EN/IEC 60079-31). |
Artikelnr | 2702198 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC6Z1 |
Produktnyckel | DNC6Z1 |
Katalogsida | Sida 393 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626033730 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 172,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
Tullnummer | 85177100 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070417 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001135 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 9dc59fc0-8026-4918-94f4-fd2601b36191 |
Kompatibla produkter
-
CN-UB/MP-90DEG-50 - Monteringsplatta 2803137
-
CN-UB/MP - Monteringsplatta 2818135
-
ANT-OMNI-868-01 - Antenn 2702136
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
ANT-DIR-868-01 - Antenn 2702137
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenn 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennkabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-2400-IFS - Trådlös modul 2901541
-
RAD-868-IFS - Trådlös modul 2904909
-
RAD-900-IFS - Trådlös modul 2901540
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
Fördelar
Kompakt kåpa
Internationella godkännanden
Användning av standardantenner i ex-området för zon 0, 1 och 2
Universell användning (frekvensområde 0,3 ... 6 GHz)
Leverans av alla nödvändiga certifierade komponenter - Även som systemlösning
Lösningen är ekonomisk eftersom det inte behövs några dyra specialantenner
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge