EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - AC-laddningskabel
1072637
E-nummer: 2700241

CHARX connect comfort, Typ 2, AC-laddkabel, 20 A kontinuerligt, 480 V AC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 10 m, svart, rak, med skyddskåpa, kapsling: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logotyp, OBS: Signalöverföringen beror på kabellängden och den kan vara påverkad., IEC 62196-2, för laddning med växelström (AC) av elfordon (EV) med fordonsintag typ 2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Smidig hantering tack vare ergonomisk design - trefaldigt prisbelönad
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Längsgående vattentäthet skyddar säkert mot att vatten tränger in
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Har kontrollerats enligt fordonsstandarderna LV124, LV214 och LV215-2
Testad enligt kraven i EV Ready 37
Lasermärkt kontaktfront enligt DIN EN 17186