EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-Laddningskontroll
1622459

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med kåpa för montering på DIN-skena laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fastmonterade fordonsladdningsuttag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter