Styrning inom maskinbyggnation

Digitaliseringen, anslutningen och globaliseringen av företags- och tekniska system leder till nya krav på marknaden. Tillverkarna av framtidssäkra automatiseringssystem måste ge sina kunder möjlighet att uppfylla standarderna för moderna IoT-applikationer. Därför innehåller COMPLETE line framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara.

Styrning

Med produkterna i COMPLETE line-systemet kan du realisera olika styrsystemskoncept anpassat till kraven för olika applikationer och ramvillkor.

Styrsystemskoncept
Styrsystem för modulär expansion
Med PLCnext Control är de första PLC-enheterna på den öppna automationsplattformen PLCnext Technology tillgängliga. De gör det möjligt att genomföra automationsprojekt utan begränsningarna hos proprietära system.
Läs mer
Styrsystem för modulär expansion
Modulärt automationssystem
Styrsystem, busskopplare och I/O-moduler – Phoenix Contact tillhandahåller ett automationssystem i modulär konstruktion för varje krav.
Läs mer
Modulärt automationssystem
Styrsystemsnivå
Med de kraftfulla styrsystemen kan du realisera automationsapplikationer som ställer särskilda krav på säkerhet eller tillgänglighet. För applikationer med PLCnext Technology på hög säkerhetsnivå är du på den säkra sidan med vårt säkerhetsstyrsystem upp till SIL 3.
Läs mer
Styrsystemsnivå
Programmerbart logikreläsystem
På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en lösning. Det gör att ett enda kompakt system kan användas för att koppla och styra I/O-signaler.
Logikmoduler
Programmerbart logikreläsystem
Programmerbart logikreläsystem
På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en lösning. Det gör att ett enda kompakt system kan användas för att koppla och styra I/O-signaler.
Läs mer
Programmerbart logikreläsystem
Bearbeta signaler
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Bearbeta signaler”.
Läs mer
Bearbeta signaler
Kommunicera säkert
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Kommunicera säkert”.
Läs mer
Kommunicera säkert
Styrsystem för modulär expansion
Med PLCnext Control är de första PLC-enheterna på den öppna automationsplattformen PLCnext Technology tillgängliga. De gör det möjligt att genomföra automationsprojekt utan begränsningarna hos proprietära system.
Styrsystem för modulär expansion
Systemkablage
Förenkla kabeldragningen av enskilda komponenter i ett automationssystem med systemkablagelösningar från Phoenix Contact.
Styrsystemsspecifik systemkabeldragning
Systemkablage
HMI-moduler
Allt från mobil Tablet-PC för hantering i fält till komplexa visualiseringskoncept för stora automationsanläggningar – COMPLETE line tillhandahåller en passande lösning för din applikation.
HMI-paneler och industridatorer
HMI-moduler
Styrsystem och I/O-enheter
Professionell automation för dina anläggningar: Phoenix Contact erbjuder alltid passande PLC, I/O-system och PLC-programvara.
PLC (styrsystem) och I/O

Exempel 1
Det omfattande Axioline-programmet används för att realisera fördelade styrsystemskoncept.
Exempel 2
En industridator kan användas för att kompakt sköta manövreringen och visualiseringen, eller så kan uppgifterna skötas av ett HMI. För applikationer med låg komplexitet kombinerar PLC logic jackbara I/O-enheter och styrsystem på en minimal yta.
Exempel 3
Minimera kabeldragningen mellan styrsystem och fält genom att använda kompakt systemkablage.
Exempel 4
För centrala styrsystemskoncept kan controller och I/O-enheter installeras direkt i apparatskåpet.