På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Tekniskt ledande produkter
Med det omfattande och anpassade COMPLETE line-produktsortimentet konstruerar du apparatskåp snabbt och enkelt. Enhetlig design och känsla gör COMPLETE line-produkterna väldigt smidiga att installera. På så sätt sparar du tid vid montering, idrifttagning och underhåll. Alla COMPLETE line-produkter har push-in-anslutningsteknik. Tack vare detta kan hela tillämpningar snabbt och enkelt anslutas utan verktyg.