Anslutningsteknik för energilagringssystem

Energilagringsmodul: nyckeln till sektorkoppling
Anslutningsteknik för energilagringssystem

Dags för ny anslutningsteknik: Elektriska energilagringsmoduler spelar en avgörande roll i genomförandet av sektorkopplingen. Lita på innovativ anslutningsteknik från Phoenix Contact för din energilagringslösning.

Man med grönt batteri och ikoner för sektorkoppling

Fördelar

  • Vi är föregångare och använder ledande lösningar för sektorkoppling för att hjälpa dig ta steget in i en CO₂-neutral värld
  • Förverkliga dina individuella kontakteringslösningar för batterilagring och Power-to-X-tillämpningar
  • Satsa på vår tillförlitliga anslutningsteknik för säker och platsbesparande kabeldragning av energilagringsmoduler
  • Identifiera optimeringspotential med hjälp av kompetent rådgivning från våra experter inom energilagringstillämpningar
Whitepaper
Energilagringsmodul: nyckeln till sektorkoppling

I vårt whitepaper får du veta vad som är viktigt vid val, utformning och drift av energilagringssystem. Ämnena omfattar bl.a. den ökade försörjningssäkerheten med hjälp av batterier och Power-to-X-processer samt valet av lämplig anslutningsteknik.

Ladda ner whitepaper gratis
Energilagringsmodul med vindkraftverk och solpaneler

Stora batterilager


Komponenter för kabeldragning av batterimoduler

För en tillförlitlig fördelning av kraftflödena inom batterimodulen krävs stabila anslutningar med låga förluster. För effektiv anslutning av signalledningarna används innovativ anslutningsteknik. Dataanslutningar som uppfyller kraven i gällande produktstandarder garanterar hög felsäkerhet.

Interaktiv image-map: Kontakt för energilagringsmodul i ett batterirack
Batteripolskontakter
Polaritetssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Ta reda på mer.
Batteripolskontakter
Signalanslutning med IDC-anslutningsteknik
Kontakter från Phoenix Contact överför information säkert och tillförlitligt.
Ta reda på mer.
Signalanslutning med IDC-anslutningsteknik
Spakmanövrerade kretskortsplintar
Ny komfort med kretskortsplintar i serien LPT.
Ta reda på mer.
Spakmanövrerade kretskortsplintar
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Ny komfort med kretskortsplintskontakter i serien LPC.
Ta reda på mer.
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Kort-till-kort-kontakter
Robusta kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH.
Ta reda på mer.
Kort-till-kort-kontakter
Signalanslutning med push-in-teknologi
Komfortabla kretskortsplintar med kompakt storlek.
Ta reda på mer.
Signalanslutning med push-in-teknologi
Cirkulära kontakter
Mer flexibilitet vid apparatanslutningen och vid kabeldragningen i anläggningen.
Ta reda på mer.
Cirkulära kontakter
Single-Pair-Ethernet-kontakter
De standardiserade SPE-gränssnitten är perfekta för en effektiv dataöverföring.
Ta reda på mer.
Single-Pair-Ethernet-kontakter
Stora batterilager

Lösningar för stora batterilager

Stora batterilager används för att stödja nätet. De möjliggör t.ex. höga toppbelastningar trots otillräcklig nätinfrastruktur – t.ex. vid snabbladdstationer för elfordon. En annan användning av stora batterilager är lagring respektive tillhandahållande av energi beroende på elpriset på energimarknaden.

Varje nivå i en energilagringsmodul ställer olika krav på
den elektriska anslutningstekniken för signaler, data och kraft. Följande två applikationsexempel för batterimodulskablage och för anslutning av batteriaggregat illustrerar mångsidigheten hos enhetens och fältets kablage.

Komponenter för rack-BMS-insättning

Via baksidan på rackmodulen för batteriövervakningssystemet ansluts den till det övergripande systemet – självanslutande och utan risk för installatören. På framsidan ansluts rackets enskilda batterimoduler med effektiva och användarvänliga jackbara kontakter. För intern kabeldragning av kraft-, signal- och datakomponenter används innovativ anslutningsteknik för snabba och tillförlitliga tillverkningsprocesser.

Interaktiv bildkarta: Anslutningsteknik för energilagringsmoduler
Batteripolskontakter
Polaritetssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Ta reda på mer
Batteripolskontakter
Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
Ny komfort med kretskortsplintar och -kontakter i serierna LPT och LPC.
Ta reda på mer
Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
Kort-till-kort-kontakter
Robusta kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH.
Mer om kort-till-kort-kontakter
Kort-till-kort-kontakter
IDC-honkontakter för BTB-kontakter
Förmonterade IDC-honkontakter med bandkabel kan användas direkt i apparaten.
Ta reda på mer
IDC-honkontakter för BTB-kontakter
RJ45-honkontakter för kretskort
Pålitlig dataöverföring med olika anslutningsmöjligheter, t.ex. SMD- och våglödning.
Ta reda på mer
RJ45-honkontakter för kretskort
Genomföringskontakter
Vårt produktprogram med kretskortskontakter innebär en stor mängd anslutningsalternativ: från den etablerade skruvanslutningen via IDC-snabbanslutningar till innovativ push-in-teknik.
Ta reda på mer
Genomföringskontakter
RJ45-honinsats
Tillförlitlig dataöverföring i robust design, 10 GBit/s, CAT6A-montering utan specialverktyg tack vare IDC-anslutning.
Ta reda på mer
RJ45-honinsats
Universalströmomvandlare
Med hjälp av MCR-ström- och spänningsomvandlare kan du generera en analog standardsignal av likström, växelström och förvrängd ström, samt spänningar.
Ta reda på mer
Universalströmomvandlare
Anslutning av strömskena
Kontakter för anslutning på strömskenan underlättar installationen av inskjutbara system i energilagringsmoduler.
Ta reda på mer
Anslutning av strömskena

Batterilager för hemmabruk


Kontakter för effektstyrningen i batterilager för hemmabruk

Effektstyrningen är det centrala styrelementet i batterilagret för hemmabruk. Den organiserar batterimodulernas laddnings- och urladdningsprocesser och säkerställer att de fungerar på ett säkert sätt. För detta ändamål övervakar den strömmar och spänningar samt temperaturen i modulerna.

Interaktiv Image Map: Kontakter för effektstyrningen i batterilager för hemmabruk
EtherCAT P
Kretskortskontakten DMCC 0,5 har Cat5-överföringsegenskaper och EtherCAT P-behörighet.
Ta reda på mer.
EtherCAT P
Kretskortsplintar i serien SPTAF med låg bygghöjd
Den låga bygghöjden för SPTAF-kretskortsplintar gör att de passar perfekt för energilagringsmoduler och platta moduler.
Ta reda på mer.
Kretskortsplintar i serien SPTAF med låg bygghöjd
Kort-till-kort-kontakter
Robusta kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH erbjuder skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring.
Ta reda på mer.
Kort-till-kort-kontakter
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Dra nytta av ny komfort med kretskortsplintskontakter i serien LPC.
Ta reda på mer.
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Genomföringskontakter
Vårt produktprogram med kretskortskontakter innebär en stor mängd anslutningsalternativ: från den etablerade skruvanslutningen via IDC-snabbanslutningar till innovativ push-in-teknik.
Ta reda på mer
Genomföringskontakter
RJ45-kontakter
Kompakta RJ45-kontakter och -patchkablar med stöd för höghastighetsöverföring av data med upp till 10 GBit/s.
Ta reda på mer.
RJ45-kontakter
Kontakter för DC- och AC-kablage
Sortimentet sträcker sig från anslutningsteknik för solcellsmoduler via DC-kontakter för fältkablage till apparatanslutning för signaler, data och kraft.
Ta reda på mer.
Kontakter för DC- och AC-kablage
Batterilager för hemmabruk

Lösningar för batterilager för hemmabruk

Sammankopplad med en solcellsanläggning visar energilagringsmodulen sin fulla potential i hemmet. Andelen egenproducerad elektrisk energi av den egna strömförbrukningen ökar avsevärt. Detta möjliggör en kontinuerlig självförsörjning av ström, om t.ex. en störning skulle uppträda i det offentliga elnätet.

Nuvarande batterilager för hemmabruk är vanligtvis modulärt utformade. Den användarvänliga staplingskonstruktionen möjliggör snabb och säker installation och enkel komplettering med ytterligare batterimoduler. Självanslutande hybridkopplingssystem är idealiska för detta ändamål. De innehåller alla nödvändiga anslutningar för lagringsmodulerna och ansluts automatiskt när de enskilda modulerna staplas.

Kontakter för batterilager för hemmabruk

Batterimoduler är hjärtat i energilagringsmodulerna. De innehåller battericeller där den elektriska laddningen lagras som kemisk energi. Varje batterimodul har cellbalansering för att hålla alla battericeller i samma laddningstillstånd.

Interaktiv Image Map: batterilager för hemmabruk
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Dra nytta av ny komfort med kretskortsplintskontakter i serien LPC.
Ta reda på mer.
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Dra nytta av mångsidiga anslutningstekniska lösningar i olika former, färger och anslutningsalternativ samt av vår omfattande expertis inom utveckling och tillverkning för din individuella anslutningslösning.
Ta reda på mer.
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Kostnadsfritt varuprov
Beställ varuprov

Vill du testa våra anslutningslösningar för energilagringsmoduler? Beställ ditt kostnadsfria varuprovspaket och se hur enkla våra kontakter är att hantera.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Batterikontaktdon

Centralt element i All Electric Society


Nyckeln till ett CO2-neutralt samhälle ligger i att effektivt kunna utnyttja förnyelsebar energi. Energilagringssystem skapar grunden för detta. Lagringssystemens tillförlitlighet och effektivitet beror inte minst på kablaget och de elektriska anslutningarna. De utgör hjärtat i energilagringsmodulen.

Dr Rüdiger Meyer, Expert på energilagringssystem
Dr Rüdiger Meyer, expert på energilagringssystem hos Phoenix Contact

Dr Rüdiger Meyer, expert på energilagringssystem hos Phoenix Contact

Frågor och svar om energilagringssystem Många frågor kan enkelt besvaras i förväg. Ta en titt på våra vanliga frågor och svar. Kontakta oss om du inte hittar svaret du söker efter.

Stora batterilager
Skylt ”Security on board”
Tekniker kontrollerar system för energilagring
Montering av en batteripolskontakt
Kontakter för energilagringsmoduler
Stora batterilager

Energilagringsmoduler används inom många områden – exempelvis för att ge elektrisk energi vid nätstörningar. Energilagringssystem har en viktig roll att spela i energiomställningen, särskilt med den ökade användningen av förnybar energi. Den finns nämligen inte tillgänglig enligt behoven för alla. Utbud och efterfrågan av elektrisk energi uppvisar ofta en tidsmässig förskjutning. Denna förskjutning kan balanseras av energilagringsmoduler genom att de tar upp överskottsström från solenergi och vindkraft. När efterfrågan på energi från nätet är större än tillgången gör energilagringsmoduler denna el tillgänglig igen.

Skylt ”Security on board”

Trots enstaka rapporter om bränder eller andra olyckor utgör batterilagringssystem inga betydande risker. Moderna batterilagringssystem produceras av tillverkarna enligt gällande direktiv och standarder och installeras och tas i drift av specialister. Batterilagringssystem är emellertid apparater eller anläggningar med mycket högt energiinnehåll. Om man begår otillåtna ingrepp, avsiktligt förstör enheterna eller kringgår säkerhetsåtgärderna och -anordningarna kan det absolut leda till farliga situationer. Med hjälp av analyser av möjliga fel och konsekvenser tar däremot tillverkarna även hänsyn till sådana scenarier.

Tekniker kontrollerar system för energilagring

Som de flesta tekniska enheter och anläggningar bör även batterienergilagringssystem kontrolleras och underhållas regelbundet. Beroende på vilka lagringsmedier som används kan detta underhåll i stort begränsas till okulära kontroller samt kontroll av att skruvanslutningar och liknande är ordentligt åtdragna – som exempelvis vid konventionella litiumjonbatterier. Men för andra system kan underhållet vara mer krävande, t.ex. för blysyrabatterier, där elektrolyt regelbundet måste kontrolleras och fyllas på.

Montering av en batteripolskontakt

Batteripolskontakter från Phoenix Contact kan kopplas in och ur i vilket läge som helst. Dessutom kan de roteras 360° när de är anslutna. Det underlättar monteringen och underhållet avsevärt. Det ökar också flexibiliteten i systemutformningen.

Kontakter för energilagringsmoduler

Oavsiktlig polvändning av batterianslutningen kan orsaka enorma skador och i värsta fall livsfara. Därför är batteripolskontakter från Phoenix Contact färgkodade och mekaniskt kodade. Plus passar bara på plus och minus passar bara på minus. Dessutom är det garanterat att man inte heller kan kortsluta de två polariteterna. Detta beror på att batteriets höga energiinnehåll i händelse av ett fel skulle få ledarna att smälta och med största sannolikhet skulle systemet börja brinna.

Whitepaper
Energilagringsmodul: nyckeln till sektorkoppling

I vårt whitepaper får du veta vad som är viktigt vid val, utformning och drift av energilagringssystem. Ämnena omfattar bl.a. den ökade försörjningssäkerheten med hjälp av batterier och Power-to-X-processer samt valet av lämplig anslutningsteknik.

Ladda ner whitepaper gratis
Energilagringsmodul med vindkraftverk och solpaneler