Modern byggnad från utsidan

Digital 3D-rundtur med presentation av våra anslutningslösningar för fastighetsautomation

Följ med på en vandring ​​genom en helautomatiserad fastighet. På 3D-rundturen visar vi anslutningslösningar och kapslingar och hur du kan utnyttja deras fördelar optimalt.

Fördelar

  • Smarta nätverk: kommunikation mellan enheter tack vare passande anslutningar för IP-baserade protokoll som BACnet IP, Modbus/TCP, REST och MQTT
  • Omfattande produktportfölj: anslutningsteknik och elektronikkapslingar för enheter inom fastighetsautomation
  • Bortom standard: individuell utformning av intelligenta enheter inom teknisk fastighetsutrustning
  • Enastående tjänster: kompetent rådgivning och design-in-support för snabba anslutningslösningar
Apparatsystem för en VVS-applikation i källaren på en byggnad

Nätverk enkelt löst för uppvärmnings-, AC- och ventilationsteknik Dra nytta av stabila anslutningar, från fältenheten till systemet för fastighetsdrift

Ökande krav på energieffektivitet innebär krävande lösningar för reglering, styrsystem och utformningen av anläggningar för värme, ventilation, luftkonditionering. Som del av den tekniska fastighetsutrustningen har de en enorm påverkan på fastigheters funktionalitet, ekonomi och trevnad. Kretskortsanslutningar och elektronikkapslingar från Phoenix Contact säkerställer en säker överföring av signaler, data och kraft samt en tillförlitlig processautomation.

Utöver aspekten med de inneluftstekniska anläggningarnas allt mer utbredda nätverk är det viktigt att tekniken inte kräver för mycket av installatörer och operatörer. Ett enkelt underhåll för operatören kan därmed säkerställas för att undvika fel redan vid installationen och under hela livslängden.

Lösningar för uppvärmnings-, ventilations- och AC-anläggningsanslutningar


Manöverdonsanslutning

Kompakta kretskortsanslutningar för manöverdon

Manöverdonsanslutningar Lösningar i trånga utrymmen

COMBICON-kretskortsplintarnas kompakta utföranden är särskilt lämpade för trånga anslutningsutrymmen på manöverdon med högre kapslingsklasser. Fördelarna med COMBICON-portföljens kompakta kretskortsanslutningar i serien SPTA-THR 1,5 i överblick:

  • Verktygslös, snabb push-in-anslutning
  • Intuitiv användning tack vare färgmarkerade tryckknappar
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Applikation med Kanalgivaranslutning

Tvådels kretskortskontakt med push-in-anslutningsteknik för kanalgivare

Kanalgivaranslutningar Lösningar för apparater som är svåra att komma åt

COMBICON-kretskortskontakter i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 är den perfekta lösningen för tillämpningar som är svåra att komma åt. Fördelarna med kretskortskontakter med push-in-anslutning i överblick:

  • Verktygslös, snabb push-in-anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
  • Största möjliga anslutningsutrymme vid liten komponentstorlek
Kretskortskontakt med push-in-anslutning för rumstyrenheter

Kretskortskontakt med push-in-anslutning för rumstyrenheter

Anslutningar för rumstyrenheter Lösningar för tvådelade kapslingar

COMBICON-kretskortskontakter i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med push-in-anslutning innebär perfekta lösningar för tvådelade elektronikkapslingar. Fördelar i överblick:

  • Perfekt för tvådelade elektronikkapslingar
  • Verktygslös, snabb push-in-anslutning
  • Största möjliga anslutningsutrymme vid liten komponentstorlek
Kretskortsplintar för anslutningar för drivdon för persienner

Kretskortsplintar för anslutningar för drivdon för persienner

Anslutningar för drivdon för persienner Lösningar för en längre livslängd

Tack vare den höga kvaliteten innebär COMBICON-kretskortsplintarna i serien SPT(A)-THR 1,5 perfekta lösningar för längre livslängd på drivdon för persienner. Utöver den tidsbesparande push-in-anslutningen är fördelarna:

  • Intuitiv användning tack vare färgmarkerade tryckknappar
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Har utformats för att integreras i ytmonteringstekniska (SMT) lödningsprocesser
Kort-till-kort-kontakt för rörelsedetektor

Kort-till-kort-kontakt för rörelsedetektor

Anslutningar för rörelsedetektor Mer komfort på litet utrymme

Kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH innebär smarta lösningar för mer komfort vid trånga utrymmen i anslutningsområdet. Fördelar i överblick:

  • Stor frihet tack vare olika bendelningar, poltal och konstruktioner
  • Positioneringsstift på undersidan för tillförlitliga mekaniska och elektriska anslutningar
  • Koplanaritet, tejp- resp. magasinförpackning samt Pick-and-Place-pad innebär automatiserade reflow-processer

Passar perfekt för ett stort antal primäranläggningsanvändningar Vår produktportfölj innebär ett stort antal lösningar för många tillämpningar. Dit hör bland annat:

Flödesmätare
HMI
Motorer och drivdon
Single-Pair-Ethernet
Styrsystem
Automatiseringskomponenter
Installationskontakt
KOSTNADSFRIA VARUPROV
Testa apparatanslutningar för fastighetsautomation

Vill du testa apparatanslutningsteknik för smarta fastigheter? Välj ut olika prov och beställ ett personligt varuprovspaket. Vi erbjuder kunnig rådgivning om hur de används i just din applikation. Vi ber om förståelse för att vi endast kan skicka dessa prover till företag.

Beställ kostnadsfria varuprov
Invändig vy i en automatiserad byggnad

Referenser


Styrsystem för rumsautomation

Elektronikkapslingar för fastighetsautomation

En frontanslutningskapsling för smarta byggnader: Neuberger Gebäudeautomation GmbH använder elektronikkapslingen ME-IO i rumsautomationssystemet Open.Room. Tillsammans med Phoenix Contact har Neuberger anpassat kapslingen efter särskilda krav.

Elektronikkapsling för en registreringsapparat för temperaturer och energi (Energy Controller)

Modulärt kapslingskoncept med DIN-skenekontakt

Funktionell förpackning för en registreringsapparat för temperaturer och energier: För sin Energy Controller använder Scheidl GmbH elektronikkapslingen BC från Phoenix Contact. Den 16-poliga DIN-skenekontakten är nyckeln till det smarta apparatkonceptet.