Styrning och övervakning av elektrolysörer Öka effektiviteten och lönsamheten för dina elektrolysanläggningar med våra skalbara, säkra och öppna lösningar för styrning och övervakning.

Elektrolysör

Utmaningen


Samtal mellan två personer framför en elektrolysör

Effektiva och kostnadsoptimerade elektrolysörer

För märkbara sänkningar av processkostnaderna behövs det mer än någonsin lösningar som gör det effektivt och lönsamt att driva elektrolysanläggningar. Insamlingen och överföringen av de fältdata som krävs för detta är dock komplex och får inte påverka driftsäkerheten. Det måste t.ex. säkerställas att strömförsörjningen fungerar både under drift och när anläggningen står stilla. En avgörande faktor är även regleringen av elektrolysprocessen som även omfattar start och avstängning av hela systemet beroende på fluktuerande förnyelsebar energi från vind och sol. Därutöver tillkommer avledning av processvärme samt cirkulationspumpning och temperering av vatten och elektrolyt. Dessutom är det många processparametrar och framför allt renheten hos den producerade vätgasen som måste övervakas med hjälp av sensorer.

Lösningen


Apparatskåp i elektrolysören

Genomgående digitalisering av anläggningar och processer

Med vårt öppna ekosystem PLCnext Technology kan du styra och övervaka hela elektrolysen med tillhörande processer och anläggningar. Lösningen stödjer också underhållskoncept som bygger på signaler från diagnossystem. PLCnext Technology samlar in sensordata synkront och analyserar dem i lämpligt format. Detta gör att elektrolysörerna kan styras med fullständiga och aktuella data. Planerings- och beslutsprocesserna förkortas, vilket ökar elektrolysörernas effektivitet genom intelligent dataanvändning. AI-stödda analyser kan hjälpa till att upptäcka avvikelser i anläggningens driftbeteende. Koppling till externa databaser är möjligt liksom modellering och scenarioberäkningar via Matlab Simulink eller PLCnext Technology.

Personer med surfplatta framför en elektrolysör

Åtkomst till decentraliserade elektrolysanläggningar

Vi erbjuder olika alternativa lösningar för säker fjärråtkomst till dina elektrolysanläggningar. Detta gör att du kan utföra underhålls- och servicearbeten snabbt och effektivt och avsevärt minska kostsamma och tidskrävande besök på plats. För säker dataöverföring erbjuder vi lösningen mGuard Secure Cloud. Den är en nyckelfärdig, komplett fjärrövervakningslösning som länkar samman servicepersonal och anläggningar på ett säkert och tillförlitligt sätt via internet. mGuard Secure Cloud använder mycket säkra VPN-tunnlar och säkerställer sekretess, autenticitet och integritet för datatrafiken mellan enheterna.

Exempel på konstruktion av en lösning för styrning och övervakning

Våra produkter och lösningar gör det möjligt att styra vätgasproduktionen med elektrolysörens styrcentral. Du övervakar också tanknivåerna, reglerar tillförseln av elektrolyter och styr fläktar, ventilation och förbehandling av vattnet. Vi säkerställer även den elektriska lasthanteringen och säkerhetsrelaterade applikationer, inklusive nödavstängning.

Interaktiv bildkarta: Exempel på konstruktion av styrnings- och övervakningslösning för elektrolysanläggningar
Security-router
Security-routrarna mGuard skyddar ditt industriella nätverk mot obehörig åtkomst av personer eller skadlig programvara tack vare omfattande säkerhetsfunktioner.
Mer information
Security-router
Automationsteknik för PLCnext Technology
Förbered din anläggning för IIoT och Industri 4.0 med PLCnext Technology genom att utnyttja vårt breda utbud inom automationsteknik.
Mer information
Automationsteknik för PLCnext Technology
COMPLETE line – industrispecifika lösningar för apparatskåp
Med det omfattande och anpassade COMPLETE line-produktsortimentet konstruerar du apparatskåp snabbt och enkelt. Enhetlig design och känsla gör COMPLETE line-produkterna väldigt smidiga att installera.
Mer information
COMPLETE line – industrispecifika lösningar för apparatskåp
DC-kraftelektronik
Vår högeffektiva kraftelektronik CHARX power möjliggör lönsam drift.
Mer information
DC-kraftelektronik
Fjärr-I/O-system
Vi erbjuder ett bett utbud av fjärr-I/O-system för apparatskåps- och fältinstallation.
Mer information
Fjärr-I/O-system

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jag bidrar gärna med rådgivning på vägen mot en koldioxidneutral framtid med grön vätgas."

Vi har de rätta svaren på alla elektrotekniska frågor som rör konstruktion och drift av elektrolysörer. Detta gäller såväl styrning och övervakning som säkerhetsfrågor kring allt från cybersäkerhet till explosionsskydd.

Andreas Lautmann, Business Development Manager Power-to-X
Andreas Lautmann Business Development Manager Power-to-X

Garanterad säkerhet

Elektrolysanläggningar omfattas av KRITIS-förordningen för kritisk infrastruktur. Dessutom kräver de allt mer omfattande nätverksstrukturerna att man tar ett helhetsgrepp om säkerhet, skydd och explosionsskydd. Vi erbjuder certifierade lösningar och stödtjänster för att minimera säkerhets- och ansvarsriskerna och säkerställa produktiviteten i ditt system.

Ikon SIL framför Power-to-X-anläggningar
Ikon för explosionsskydd framför Power-to-X-anläggning
Industrial Security för Power-to-X-anläggningar
Ikon SIL framför Power-to-X-anläggningar

Funktionella säkerhetsmekanismer måste regleras på ett sådant sätt att eventuella fel och risksituationer kan kontrolleras. Detta bör göras med hjälp av ett individuellt säkerhetskoncept.

Vi erbjuder tjänster som täcker in hela livscykeln. Vår breda produktportfölj för säkerhetsapplikationer är dessutom certifierad i enlighet med IEC 61508 och IEC 61511. För att upprätthålla en hög och aktuell kunskapsnivå hjälper vi dig gärna med utbildningar för dina anställda.

Mer om funktionell säkerhet
Ikon för explosionsskydd framför Power-to-X-anläggning

På grund av förekomsten av brandfarliga gaser är frågan om explosionsskydd av stor betydelse för vätgasindustrin. För att kunna uppfylla kraven som ställs i explosionsfarliga områden med olika zoner erbjuder vi ett omfattande sortiment av produkter och lösningar. Vid behov utbildar vi även dina anställda. Vi hjälper dig också att genomföra och dokumentera verifieringen av egensäkerheten.

Mer om explosionsskydd
Industrial Security för Power-to-X-anläggningar

Den digitala omställningen och de allt mer komplexa cyberattackerna kräver en heltäckande säkerhetsstrategi. Dessutom krävs det enligt lag att vi vidtar åtgärder för att öka cybersäkerheten. Ett bra skydd mot cyberattacker kan endast lyckas när tekniska och organisatoriska åtgärder är avstämda med varandra och samverkar.

Det är därför vi erbjuder ett omfattande 360°-säkerhetskoncept som omfattar säkra tjänster, lösningar och produkter. På så sätt är det enklare för dig att skydda dina anläggningar och säkra systemet från alla håll.

Mer om Industrial Security

Referenser


Tankstation för vätgas i HY.City.Bremerhaven

Intelligent sektorkoppling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven realiserades en komplett värdekedja för grön vätgas genom GP Joule. Vår innovativa automationsteknik säkerställer tillförlitlig sektorkoppling och säker fjärranslutning.

Produkter


Apparatskåp i en elektrolysör

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån våra mer än 100 000 produkter inom anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.