Modulbaserat försörjningskoncept för elektrolysörer En modulbaserad lösning med AC/DC-omvandlare är perfekt för att försörja elektrolysceller med likström. Läs vårt whitepaper och se själv hur ett modulbaserat försörjningskoncept förenklar underhållet och förbättrar tillgängligheten och livslängden för elektrolysstackarna.

AC/DC-omvandlare för CHARX power-systemet i en elektrolysör

Utmaningen


Person installerar DC-likriktarmodul i ett apparatskåp

Skalbart alternativ till stora, fristående omvandlare

Gemensamt för alla elektrolysörer är att de behöver likström. Växelström från det allmänna elnätet omvandlas först till likström av AC/DC-omvandlare. Stora, fristående omvandlare är fortfarande vanliga och de installeras individuellt för respektive elektrolysanläggning.

Ett alternativ är ett modulärt försörjningskoncept baserat på våra AC/DC-omvandlare från CHARX power-system. De många olika topologier som kan realiseras med hjälp av de modulbaserade AC/DC-omvandlarna gör att konceptet passar lika bra för användning i pilotanläggningar som i storskaliga elektrolysörer.

Lösningen


Apparatskåp i elektrolysanläggning
Styrsystem för produktfamiljen PLCnext Control
Apparatskåp med zoom på T-LOX-plintar
Apparatskåp i elektrolysanläggning

För likströmsförsörjningen används CHARX AC/DC-omvandlare baserade på IGBT- eller SiC-teknik. Med en verkningsgrad på upp till 97 % är dessa klart överlägsna de monolitiska omriktarna. Tack vare ett justerbart DC-utgångsspänningsområde på 30 till 1 000 V kan de anpassas till driftspänningen i olika elektrolysstackar. Både driftspänningen och utgångsströmmen kan ökas långsamt med hjälp av en rampfunktion. Omvandlarna har en intern galvanisk isolation mellan AC- och DC-näten. Detta är av central betydelse för utformningen av energiförsörjningen i många elektrolysörer.

Styrsystem för produktfamiljen PLCnext Control

För styrningen passar våra styrsystem för produktfamiljen PLCnext Control. För att underlätta programmeringen finns det bibliotekselement för styrsystemen. De gör det möjligt att reglera spänning och ström på ett flexibelt sätt och att enkelt integrera datapunkter för statusövervakning. CHARX-omvandlarna är också utrustade med ett fritt tillgängligt bussystem.

Apparatskåp med zoom på T-LOX-plintar

Tack vare en 19-tums rackkonstruktion passar modulerna in i alla standardiserade apparatskåp. Modulerna anpassar sig optimalt till effektbehovet hos respektive elektrolysmodul. Installationen av kraftkablarna är extra enkel med våra T-LOX-plintar. Detta gör att man slipper individuell planering av backplanen. Du kan också snabbt och enkelt lägga till ytterligare moduler vid ett senare tillfälle. Drift utan backplan främjar dessutom det naturliga luftflödet och därmed värmeavledningen från enheterna. Service och underhåll förenklas också av att apparaterna är enkla att använda och installera.

Grafik som visar konstruktionen av en redundant tillämpning vid fel på en likriktarmodul

Ökad tillgänglighet

Modulära likriktarkoncept ökar tillgängligheten i elektrolystillämpningar. Om det uppstår ett fel i en stor, fristående omvandlare fallerar hela elektrolysanläggningen. Med ett tillvägagångssätt som bygger på moduler berör avbrottet bara de defekta delarna av kraftmodulen. Beroende på hur systemet är utformat kan till och med fel i en kraftmodul kompenseras helt och hållet.

Fördelar Läs mer om modulkonceptet i vårt whitepaper:

  • Ökad livslängd och optimal verkningsgrad vid dellast tack vare tidsstyrd växling mellan AC/DC-moduler
  • Förenklat underhåll och service tack vare statusövervakning med integrerade funktioner för statusövervakning
  • Hög tillgänglighet för strömförsörjningen, eftersom ett fel på en likriktarmodul effektivt kompenseras eller reduceras
  • Ökad tillgänglighet av elektrolyseceller tack vare modulbaserad IGBT-likriktarteknik
  • Kundanpassad design av elektrolysenheten i olika storlekar tack vare flexibla topologier
Whitepaper
Hållbarhet kräver mer än bara tomma ord

Läs vårt whitepaper för att själv se hur vi bidrar med vår elektrotekniska expertis som partner för ett modulbaserat försörjningskoncept och därmed förenklar uppskalning och underhåll av elektrolysapplikationer. Vi visar dig fördelarna med modulbaserad strömförsörjning jämfört med monolitiska likriktare och diskuterar möjliga nackdelar.

Beställ vårt whitepaper
Whitepaper: Modulbaserat försörjningskoncept för elektrolysörer

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jag bidrar gärna med rådgivning på vägen mot en koldioxidneutral framtid med grön vätgas."

Produkter


Apparatskåp i en elektrolysör

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån våra mer än 100 000 produkter inom anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.