Styrning och övervakning av bränsleceller Upptäck våra lösningar för automatisering, elektrifiering och nätverksintegrering av stationära och maritima bränslecellstillämpningar. I vårt whitepaper kan du läsa om hur du automatiserar dina anläggningar på ett säkert och effektivt sätt.

Bränslecell

Automatisering av bränslecellssystem

Bränsleceller ersätter i allt högre grad fossila energikällor som dieselgeneratorer, t.ex. i nödströmstillämpningar, elnät på öar eller fartygssystem. För tillförlitlig och effektiv drift är exakta styr- och automationslösningar avgörande. Med PLCnext Technology tillhandahåller Phoenix Contact en öppen, modulär plattform för automatisering av bränslecellssystem. Den integrerar funktionell säkerhet och cybersäkerhet.

Utmaningen


Bränslecellsmoduler

Effektiv och säker drift

Säker drift och lång livslängd är avgörande för att bränsleceller ska accepteras på bred front. För att uppnå önskad uteffekt kombineras flera bränslecellsstackar med varandra. Denna kombination av bränslecellsstackar kräver lösningar som överför både ström och datasignaler.

Effektiv drift kräver kontinuerlig övervakning och reglering av viktiga processparametrar. Det gäller t.ex. temperaturen i bränslecellsstackarna, trycket i bränslet och luften alternativt syret samt elektriska stackparametrar. På grund av omfattningen av dessa funktioner krävs ett automatiskt styrsystem. Samtidigt måste säkerheten för hela bränslecellssystemet alltid garanteras och ett lämpligt säkerhetskoncept måste finnas på plats.

Lösningen


Smart drift av bränsleceller

Vårt ekosystem PLCnext Technology styr och övervakar bränslecellstillämpningar på ett effektivt och säkert sätt, oavsett om det gäller nödströmstillämpningar, som reservkraftsystem eller i en marin miljö. Den modulära arkitekturen som består av PLCnext Control och Axioline I/O integrerar alla relevanta sensorer och ställdon. Förutom insamling av standardsignaler är det också möjligt att integrera säkerhetskritiska signaler via funktionssäkra I/O-moduler och att integrera egensäkra signaler.

Tack vare IEC 62443-certifieringen och den konsekventa användningen av öppna kommunikationsgränssnitt kan du enkelt och IT-säkert ansluta din bränslecellstillämpning till datainsamlingssystem på högre nivå. Ta reda på mer om detta i vår video.

Man med surfplatta framför en Power-to-X-applikation

Åtkomst till decentraliserade bränsleceller

Bränslecellssystem är idealiska för decentraliserad användning. För säker fjärråtkomst finns det olika lösningar som effektivt stödjer underhålls- och servicearbeten och avsevärt minskar antalet besök på plats.

mGuard Secure Cloud möjliggör säker och tillförlitlig dataöverföring via internet. Den nyckelfärdiga lösningen för fjärrunderhåll kopplar samman servicepersonal och anläggningar via krypterade VPN-anslutningar. Detta säkerställer att de överförda uppgifterna alltid är konfidentiella, autentiska och integrerade.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jag ger dig gärna råd om våra öppna automationslösningar för säker drift av dina bränslecellstillämpningar.
Whitepaper bränsleceller

Allt detta beskrivs närmare i vårt whitepaper

  • Automatisering och nätverk av bränslecellssystemet genom modulära, öppna teknikkoncept
  • Drift av bränslecellerna i det optimala området och med hög effektivitet tack vare ett öppet styrsystem
  • Heltäckande säkerhet för bränslecellssystem tack vare lösningar och produkter för explosionsskydd, funktionell säkerhet och cybersäkerhet

Exempel på konstruktion av en lösning för styrning och övervakning

Bränsleceller kan förlora en hel del prestanda om de avviker något från de optimala driftförhållandena. Det är därför nödvändigt att övervaka och reglera de kritiska driftsparametrarna, inklusive drifttemperaturer, drifttryck och elektriska stackparametrar. För säker och tillförlitlig drift av bränsleceller krävs det därför kraft-, signal- och dataanslutningar i stora mängder.

Interaktiv bildkarta: Konstruktionsexempel på en styrnings- och övervakningslösning för bränsleceller
Security-router
Security-routrarna mGuard skyddar ditt industriella nätverk mot obehörig åtkomst av personer eller skadlig programvara tack vare omfattande säkerhetsfunktioner.
Mer information
Security-router
PLC och I/O
Intelligent automatisering av din bränslecellsapplikation med passande PLC och I/O.
Mer information
PLC och I/O
COMPLETE line – industrispecifika lösningar för apparatskåp
Med det omfattande och anpassade COMPLETE line-produktsortimentet konstruerar du apparatskåp snabbt och enkelt. Enhetlig design och känsla gör COMPLETE line-produkterna väldigt smidiga att installera.
Mer information
COMPLETE line – industrispecifika lösningar för apparatskåp
DC-kraftelektronik
Vår högeffektiva kraftelektronik CHARX power möjliggör lönsam drift.
Mer information
DC-kraftelektronik
Signal- och kraftkabel
Med kundanpassade kablar för signal- och kraftöverföring ansluts givare och ställdon snabbt och bekvämt i fält.
Mer information
Signal- och kraftkabel
Lyssna på podcasten nu
Öppen automatisering av bränsleceller

Tyst, ren och effektiv - bränsleceller omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. De ses som nyckeln till minskade koldioxidutsläpp. I podcasten förklarar Thomas Oesselke från Phoenix Contact vad "kall förbränning" har att göra med grön vätgas. Du får också veta hur kritisk infrastruktur kan skyddas och varför cybersäkerhet är så viktigt. Med spännande praktiska exempel - från tunnlar i Schweiz till Australiens outback.

Lyssna på podden nu
Podcast: Öppen automatisering av bränsleceller

Garanterad säkerhet

Om bränsleceller ska användas i kritisk infrastruktur krävs även ett heltäckande skydd mot cyberattacker. Att säkerställa att anläggningen uppfyller alla krav avseende funktionell säkerhet och explosionsskydd spelar också en viktig roll. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att noggrant analysera de potentiella riskerna och utarbeta ett lämpligt säkerhetskoncept.

Ikon SIL framför Power-to-X-anläggningar
Ikon för explosionsskydd framför Power-to-X-anläggning
Industrial Security för Power-to-X-anläggningar
Ikon SIL framför Power-to-X-anläggningar

Funktionella säkerhetsmekanismer måste regleras på ett sådant sätt att eventuella fel och risksituationer kan kontrolleras. Detta bör göras med hjälp av ett individuellt säkerhetskoncept.

Vi erbjuder tjänster som täcker in hela livscykeln. Vår breda produktportfölj för säkerhetsapplikationer är dessutom certifierad i enlighet med IEC 61508 och IEC 61511. För att upprätthålla en hög och aktuell kunskapsnivå hjälper vi dig gärna med utbildningar för dina anställda.

Mer om funktionell säkerhet
Ikon för explosionsskydd framför Power-to-X-anläggning

På grund av förekomsten av brandfarliga gaser är frågan om explosionsskydd av stor betydelse för vätgasindustrin. För att kunna uppfylla kraven som ställs i explosionsfarliga områden med olika zoner erbjuder vi ett omfattande sortiment av produkter och lösningar. Vid behov utbildar vi även dina anställda. Vi hjälper dig också att genomföra och dokumentera verifieringen av egensäkerheten.

Mer om explosionsskydd
Industrial Security för Power-to-X-anläggningar

Den digitala omställningen och de allt mer komplexa cyberattackerna kräver en heltäckande säkerhetsstrategi. Dessutom krävs det enligt lag att vi vidtar åtgärder för att öka cybersäkerheten. Ett bra skydd mot cyberattacker kan endast lyckas när tekniska och organisatoriska åtgärder är avstämda med varandra och samverkar.

Det är därför vi erbjuder ett omfattande 360°-säkerhetskoncept som omfattar säkra tjänster, lösningar och produkter. På så sätt är det enklare för dig att skydda dina anläggningar och säkra systemet från alla håll.

Mer om Industrial Security

Referenser


Produkter


Apparatskåp i Power-to-X-anläggningar

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån över 100 000 produkter inom områdena anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.