Automatisering av en komplett lösning för energilagringsmoduler för vätgas från Endua Ett skalbart styr- och säkerhetssystem förbättrar styrningen och informationstillgängligheten i ett system av energilagringsmoduler för vätgas. Samtidigt minskas de totala driftskostnaderna.

Powerbank från Endua

Kundprofil


Apparatskåp med automationsprodukter för powerbank från Endua

Innovativ vätgasteknik från Endua

Endua är ett företag baserat i Brisbane som specialiserar sig på utveckling av lösningar för vätgasdrivna energilagringsmoduler. Målet är att tillhandahålla ren, tillförlitlig och långsiktig energilagring för avlägset belägna industrier, samhällen eller energikonsumenter som inte är anslutna till elnätet.

Enduas powerbankteknik är ett modulärt system baserat på vattenelektrolys. Vätgasen lagras och används för energiproduktion efter behov genom att tillhandahålla elektrisk energi via bränsleceller. Systemet är autonomt och gör det möjligt för användaren att producera, lagra och använda vätgas på ett och samma ställe.

Powerbanklösningen erbjuder både flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter. Kunderna kan själva justera storleken på elektrolysören, lagringskapaciteten och bränslecellen. För att öka kapaciteten kan flera enheter parallellkopplas. Powerbanken kan också enkelt integreras i system för förnybar energi.

Utmaning


Endua powerbank

Skalbarhet och världsomfattande support

Powerbanks kräver ett tillförlitligt, skalbart och exakt styr- och säkerhetssystem. Utvecklingen av säkerhetslogiken ska vara enkel och endast kräva minimala programmeringskunskaper. Dessutom måste styrsystemen vara flexibla och enkla att anpassa till olika krav.

Precis som för alla andra system krävs regelbundet underhåll även för powerbanks, också i avlägsna områden. Exempelvis ska användaren utföra underhåll på vatten- och luftfilter och licensierade hantverkare behöver kalibrera gasdetektorer. PEM-elektrolysörsstackar byts ut på plats. Det är också nödvändigt att övervaka effektivitetsförlusterna i elektrolysörerna.

Endua letade därför efter en partner som kunde erbjuda en skalbar lösning med support över hela världen. För att minimera konstruktions- och inköpskostnaderna bör nästan all utrustning till apparatskåpet komma från en och samma leverantör.

Lösning


Apparatskåp för powerbank från Endua med automationsprodukter

Apparatskåpets utrustning

Apparatskåpet i powerbanksystemen är utrustat med många av våra el- och styrkomponenter. Dessa inkluderar PLC, säkerhetsstyrsystem, IPC, överspänningsskydd, kablar, plintar, belysning, I/O-system, ethernet-switchar och kommunikationsgateways.

Vårt öppna styrsystem PLCnext Technology stöder programmering med högnivåspråk såväl som klassiska IEC 61131-3-språk. Utbyggnad med moduler från Axioline I/O-systemet är också möjlig.

De konfigurerbara säkerhetsreläerna PSR levereras med TÜV-certifierad programvara. Detta gjorde det möjligt för Endua att utveckla säkerhetslogiken med minimal programmeringskunskap. Tack vare den modulära konstruktionen kan styrsystemen enkelt och flexibelt anpassas till respektive krav.

Underhåll i molnet för Power-to-X-applikationer

Proaktivt underhåll i molnet

Vår industridator- och kommunikationsmaskinvara möjliggör fjärrövervakning av powerbanks via en molnbaserad infrastruktur. Industridatorn omvandlar data från styrsystemet till MQTT och skickar dem till en molnserver. På så sätt kan powerbankkomponenternas prestanda registreras under hela deras livslängd och underhåll planeras i förväg. Detta är särskilt viktigt vid användning i avlägsna områden.

Service genom Phoenix Contacts medarbetare

Rådgivning

Endua och Phoenix Contacts säljteam har haft ett nära samarbete för att utveckla styr- och säkerhetssystemet för powerbanken. Hinder under programvaruutveckling och idrifttagning kunde snabbt åtgärdas. Ett exempel på detta är hur detektionen av vätgasläckage kunde optimeras. Det intensiva samarbetet påskyndade genomförandet av projektet avsevärt.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jag bidrar gärna med rådgivning på vägen mot en koldioxidneutral framtid med grön vätgas.

Produkter


Apparatskåp i Power-to-X-anläggningar

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån över 100 000 produkter inom områdena anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.

Facit


PLCnext Technology-station

Framtidsplaner: systemförbättringar

Den integrerade PLCnext Control-lösningen med säkerhet erbjuder många fördelar jämfört med den ursprungliga powerbankkonfigurationen. Genom att använda en innovativ integrerad lösning vill Endua öka effektiviteten i verksamheten, spara kostnader och skapa en säkrare arbetsmiljö. För att förbättra sin interna forsknings- och utvecklingskapacitet arbetar Endua med ett andra generationens testsystem. För detta ändamål används styrsystemet PLCnext Control för att kombinera PLC-, säkerhets- och industridatorteknik i en enda enhet.

Det uppgraderade systemet innebär ett stort steg framåt för Enduas säkerhetssystem. Detta möjliggör bättre kontroll och informationstillgänglighet för hela systemet samtidigt som de totala driftskostnaderna minskar. Med programvaran PLCnext Engineer kan programmering utföras direkt på operatörsterminalen och överföras till styrsystemet. Detta påskyndar programmering, testning och modifiering av säkerhetssystemet. Samtidigt ger detta ytterligare input direkt till styr- och informationssystemet.

Vill du få mer information om tillämpningen? Ladda då ner vårt kostnadsfria dokument med alla detaljer om kundapplikationen här.

Detta kan också vara intressant för dig