Nödströmsförsörjning med vätgas för transporttunnlar med H2 Powercell GmbH Realisering av en bränslecellsbaserad nödströmsförsörjning i Mositunneln i Schweiz baserad på vår öppna automationsplattform. Den fullständiga kundreferensen i PDF-filen ger djupgående tekniska inblickar.

Team för den bränslecellsbaserade nödströmsförsörjningen i Mositunneln

Kundprofil


Apparatskåp för bränslecell

Bränslecellssystem för kritiska tillämpningar

  • H2 Powercell GmbH, med säte i Emsdetten, utvecklar, producerar och säljer modulära bränslecellssystem för tillförlitlig produktion av el och värme.
  • Fokus ligger på modulära vätgaslösningar för privata, kommersiella och industriella tillämpningar som kombinerar hållbarhet och lönsamhet.
  • Med produkter som H2 PowerCube och H2 SecurePower tillhandahåller H2 Powercell GmbH framåtblickande teknik för en CO₂-neutral energiförsörjning.

Utmaning


Nödströmsförsörjning med vätgas

Tillförlitlig energi för säkerhetskritiska system

I Mositunneln måste nödströmsförsörjningen på ett tillförlitligt sätt säkra säkerhetskritiska system vid strömavbrott. Det handlar om bland annat signalteknik, nödbelysning och hela datakommunikationen för att vid behov kunna stänga av relevanta system på ett säkert sätt. Detta kräver en toppeffekt på 8 kW. Systemet är konstruerat så att det kan ge en genomsnittlig effekt på 7 kW i mer än 20 timmar.

Utöver den prestanda som krävdes omfattade projektet även andra krav. Det handlade bland annat om hög systemtillgänglighet genom redundans på bränslecellsstacknivå. Ytterligare ett krav var kompakt integration av hela systemet i ett apparatskåp. Dessutom måste systemet utformas på ett sådant sätt att en senare expansion till den dubbla toppeffekten med samma överbryggningstid var möjlig.

Lösning


I videon ger projektdeltagarna inblickar i implementeringen av nödströmssystemet i Mositunneln och visar hur öppen automation och vätgasteknik samverkar för att skapa säkerhet.

Apparatskåp för bränsleceller med PLCnext Technology

Kompakt integrerad och skalbar

Vid en störning möjliggör lösningen en kontrollerad och säker avstängning av tunneldriften. Säkerhetsrelevanta funktioner som signalanordningar, nödbelysning och ventilation av utrymningsvägar är tillgängliga på ett tillförlitligt sätt.

Det integrerade styrkonceptet ersätter flera tidigare separata PLC-system. Den centrala PLCnext Control AXC 2152 tar nu hand om alla styr- och övervakningsfunktioner. Detta minskar gränssnitts- och samordningsarbetet, påskyndar idrifttagningen och ökar driftsäkerheten.

I kombination med Axioline Smart Elements (I/O-moduler) genomförs en utrymmesbesparande, modulär implementering. Ytterligare signalingångar/-utgångar eller mer styrenhetseffekt kan vid behov enkelt eftermonteras utan att systemarkitekturen ändras. Plattformen är anpassad till IEC 62443 och uppfyller därmed viktiga krav på cybersäkerhet i kritisk infrastruktur.

Mer information om projektet i Mositunneln
Bränslecellsbaserad nödströmsförsörjning

I PDF-filen får du en djupgående inblick i lösningens automations- och säkerhetsarkitektur.
Ta reda på hur PLCnext Technology möjliggör en skalbar, redundant och IEC 62443-kompatibel nödströmslösning som är bränslecellsbaserad.

Be om PDF
Rådgivning om det bränslecellsbaserade nödströmssystemet

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jag ger dig gärna råd om hur öppna automationslösningar ökar driftsäkerheten i din nödströmslösning.

Produkter


Rådgivning om nödströmsförsörjning med vätgas för transporttunnlar med H2 Powercell

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån våra mer än 100 000 produkter inom anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.

Facit


Kunddiskussion om bränslecellsbaserad nödströmsförsörjning i transporttunnlar

Teknisk grund för framtida nödströmskoncept

Projektet i Mositunneln visar att bränslecellsbaserade nödströmssystem är ett kraftfullt och hållbart alternativ till klassiska dieselgeneratorer.

För att implementera nya energikoncept på ett tillförlitligt sätt skapar vi den tekniska grunden med den öppna automationsplattformen PLCnext Technology. Plattformen bidrar på ett avgörande sätt till att minska systemkomplexiteten, öka driftsäkerheten och göra hållbara nödströmslösningar ekonomiskt lönsamma.

Tack vare erfarenhet av vätgasteknik blir anläggningen till en viktig komponent för tunneloperatören. Samtidigt utgör den en tillförlitlig grund för framtida projekt där hållbarhet och försörjningssäkerhet går hand i hand.

Det här kanske också intresserar dig