Intelligent sektorkoppling i Bremerhaven En komplett värdekedja för grön vätgas har förverkligats i HY.City.Bremerhaven. Innovativ automationsteknik säkerställer tillförlitlig sektorkoppling och säker fjärranslutning.

Tankstation för vätgas i HY.City.Bremerhaven

Kundprofil


Översikt över produktionsanläggningarna för HY.City.Bremerhaven

Vägvisande projekt för grön vätgas i HY.City.Bremerhaven

Produktionen av grön vätgas är en del av det regionala ekosystemet för vätgas i HY.City.Bremerhaven. Projektet ses som en vägvisare för övergången från fossila bränslen till förnybara bränslen. GP Joule, en systemleverantör för integrerade energilösningar, agerar som huvudentreprenör för projektet av HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG för grön vätgas. GP Joule har realiserat en komplett värdekedja för grön vätgas. Den börjar med elektrolys som nyckelteknik och omfattar även komprimering och lagring i mobila tankbilar. Värdekedjan omfattar också en tankstation och lämpliga bränslecellsbussar för kollektivtrafiken. Endast vindkraftverket fanns redan på plats i industriområdet på Grauwallring. Systemet fungerar som energileverantör för elektrolysören.

Utmaning


Vätgastrailers för intelligent vätgastransport

Optimal energiförsörjning

Vi letar efter lösningar som ger rätt typ av energi i rätt mängd, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Med HyRunner har GP Joule utvecklat en mobil lagringsenhet som möjliggör intelligent transport av vätgas från elektrolysanläggningen till tankstationen eller till industrikunder. Vätgastrailers är en central komponent i processkedjan. Fordonen innehåller omfattande styr- och gränssnittsintelligens. Man bör se till att riskbedömningen med avseende på explosionsskydd inte begränsar hela automatiseringen till dyra Ex-komponenter. Dessutom måste det vara möjligt att överföra data till ett moln, lagra dem och använda dem på olika sätt.

Vätgastankstationen försörjer autonomt den vätgasbaserade kollektivtrafiken i Bremerhaven. Ur ett digitaliseringsperspektiv måste HyRunner passa sömlöst in i den digitala processkedjan. Dessutom måste den tekniska utrustningen för datalogistiken garantera hög tillgänglighet.

Lösning


Innovativ automationsteknik för intelligent sektorkoppling

Titta på videon för att få veta mer om vår lösning för styrning av anläggningar för vätgasproduktion och intelligenta vätgastrailers.

Modulärt automationssystem för explosionsfarliga och icke explosionsfarliga områden
Apparatskåp med mobilnätsrouter och HMI
Apparatskåp med PLCnext Control
Modulärt automationssystem för explosionsfarliga och icke explosionsfarliga områden

Ett funktionellt modulsystem täcker både explosionsfarliga och icke explosionsfarliga områden på ett ekonomiskt sätt. I apparatskåpet är det bara de processer där det faktiskt krävs explosionsskydd som är utrustade med explosionsskyddade I/O-moduler från produktfamiljen Axioline. I HyRunner används t.ex. ingångskort för ventilerna i vätgasledningarna. De kan användas för kabeldragning av signalerna direkt till I/O-moduler med motsvarande certifiering. Separata Ex-barriärer är därför överflödiga eller används endast där separata I/O-moduler inte skulle löna sig ekonomiskt på grund av mycket få signaltyper. Detta sparar värdefullt utrymme och minskar kostnaderna. Utanför Ex-zonen räcker I/O-standardportföljen från Axioline-modulsystemet utan att funktionella begränsningar för ett övergripande system uppstår.

Apparatskåp med mobilnätsrouter och HMI

En industriell mobilnätsrouter från TC Router 3002T-4G-serien installerad i apparatskåpet säkerställer överföringen till molnet. TC MGUARD RS4000 routern ger den nödvändiga IT- och OT-säkerheten. Tack vare denna utrustning kan den trafiksäkra lagringsenheten kommunicera självständigt och säkert med molnet. Det möjliggör också tidseffektiv tankning i samordning med föregående elektrolys- och lagringsprocesser. Exempelvis bestäms fyllmängder, ventiler styrs och släpets aktuella position spåras via GPS. Funktionerna kompletteras av ett system som är integrerat i styrsystemet PLCnext Control för fakturering av den vätgas som levereras i enlighet med bestämmelserna.

PLCnext Control används som den högsta styrinstansen på elektrolysöranläggningen. Anläggningens styrsystem registrerar alla driftdata för processkedjan från elektrolys till tanktrailer. Dessa data överförs trådlöst till en central utvärderingsenhet via TC MGUARD-routern och en antenn.

Apparatskåp med PLCnext Control

Två spänningsförsörjningar QUINT4-PS i kombination med en redundansmodul från produktfamiljen QUINT O-Ring garanterar felsäker drift. Lösningen stöds av fem batterimoduler som tillsammans med en QUINT4 UPS ger en avbrottsfri strömförsörjning. På så sätt kan kortvariga strömavbrott överbryggas eller hela systemet stängas av på ett kontrollerat sätt i händelse av ett fel. Detta förhindrar att systemet når ett kritiskt tillstånd på grund av vätgasens höga reaktivitet. De två styrenheterna bildar också ett redundanspar med hög tillgänglighet tack vare konceptet applikativ systemredundans (ASR). Tillgänglighetslösningen kompletteras av nätverket. Detta förbinder de enskilda delmodulerna på anläggningen med varandra och är felsäkert mot enskilda fel på grund av dess ringstruktur.

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jag bidrar gärna med rådgivning på vägen mot en koldioxidneutral framtid med grön vätgas."

Produkter


Konsultation vid ett apparatskåp med automationsteknik i HY.City.Bremerhaven

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp utifrån över 100 000 produkter inom områdena anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.

Facit


Partnerskap för det regionala ekosystemet för vätgas i HY.City.Bremerhaven

Maximal tillgänglighet och säkerhet i vätgasinfrastrukturen

Infrastruktur för vätgasproduktion och tankning är en del av GP Joules kärnkoncept. Anläggningarna är utrustade med oberoende styrteknik, automatiseras självständigt och kan kommunicera med GP Joules molnintelligens på högre nivå på båda sidor. För att maximera tillgängligheten implementerades redundant styrprogramvara som koordineras av den smarta programvarulösningen ASR (Applicative System Redundancy). Med tanke på den ökande risken för cyberattacker har omfattande säkerhetslösningar tagits fram. Användningen av MGUARD-routrar för fjärrunderhåll ger säker kommunikation inom vätgasens ekosystem. Vätgastrailers spelar en central roll som mobila lagrings- och transporttankar. Explosionsskyddet har genomförts på ett ekonomiskt sätt med ett funktionellt modulsystem som täcker både explosionsfarliga och icke explosionsfarliga områden.

Detta projekt visar på ett imponerande sätt att det redan idag finns lösningar och teknik för att förverkliga ett All Electric Society.

Detta kan också vara intressant för dig